Danfoss América Latina
Aquecimento Elétrico de Piso
> Produtos
> Soluções
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Cabos

Cabos EFTPC 10 e 18

Condutor duplo flexível com um só cabo de alimentação, que pode ser usado para várias aplicações.

Possui alta tração mecânica, o que facilita seu manuseio na instalação.

Os cabos estão disponíveis em comprimentos fixos relacionados com a potência fornecida.

 Estão disponíveis dois tipos de cabos:

  1. Cabos Danfoss EFTPC-10 com potência nominal de 9,1W/m em 220v e comprimento variando entre 10 e 14 metros;
  2. Cabos Danfoss EFTPC-18 com potência nominal de 16.5W/m em 220v e comprimento variando entre 7 e 155 metros.

Mais de um cabo pode ser usado, ligados em paralelo até atingirem a potência máxima de 3520W.

Paixão e responsabilidade

O Grupo Danfoss foi fundado em 1933 e é líder mundial no setor de pesquisa, desenvolvimento e fabricação de controles eletromecânicos e eletrônicos, bem como de soluções de sistemas para indústrias de refrigeração, de aquecimento e ar condicionado. Atualmente a empresa emprega mais de 22.300 funcionários em todo o mundo, possui fábricas nos cinco continentes e escritórios de vendas em mais de 100 países, faturando cerca de 3 bilhões de Euros ao ano.

Nós nos determinamos a atingir as expectativas de nossos parceiros sendo uma companhia altamente respeitada, melhorando a qualidade de vida dominando avançadas tecnologias em aplicações do cliente, focando-nos na responsabilidade ambiental e social.